Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
ECPI - Porta interna
Lista materiale
ECPI060040
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Con telaio
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01
L
mm
H
mm
Spessore del materiale
1.5 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
Peso
kg
Parti fornitura
Pezzo singolo completo di telaio, cerniere, sistema di chiusura e viteria di montaggio.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Scatola di cartone avana
Dimensioni lorde
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: ECPI060040
Quantity Unit: 1 piece(s)
Use Case: Catalogo PDF
Object Properties:
Description long: Internal door with frame and panel for E COR boxes
Description short: Internal door
Physical Properties:
Mass: 4.15 kg
Physical Properties:
Mass: 4.15 kg
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per elettronica:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certificato:
eclass
27-18-22-04 - Door/operating panel (enclosure):
product article number of manufacturer: ECPI060040
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
height: 356 mm
width: 540 mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali