Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
ECPI - Innentür
Stückliste
ECPI060040
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Mit Verstarkungsrahmen
Material
Stahlblech DC01
L
mm
H
mm
Materialstärke
1.5 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Innenrahmen, Scharnieren Schliesssystem und Schrauben für die Montage.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Scatola di cartone avana
Bruttoabmessungen
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ECPI060040
Mengeneinheit: 1 piece(s)
Anwendungsfall: PDF-Katalog
Sachmerkmal Eigenschaften:
Description long: Innentür mit Rahmen und Paneel für E COR-Boxen
Description short: Innentür
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 4.15 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 4.15 kg
BIM angereichert:
Elektro angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Zertifiziert:
eclass
27-18-22-04 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: ECPI060040
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
Höhe: 356 mm
Breite: 540 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen