Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 46
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
E NUX PV - Schrank mit sichttür
Stückliste
ENUX081805PV
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Plexiglastür + rücktür
Material
Struktur (Holmen, Dach und Boden): Stahlblech mit hoher Streckgrenze
Materialstärke
Struktur: 1,2mm Stahlblech
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
Struktur (Strukturpfosten, Dach und Boden): RAL7035 glatt
L - Länge
mm
H - Höhe
mm
P - Tiefe
mm
B - Basis
mm
A - Höhe
mm
P - Tiefe
520 mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
B1
mm
A1
mm
P1
mm
Gewicht
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Teile der Lieferung
Struktur montierer, mit Sichttür mit Verstärkungsrahmen ausgestattet, transparente Plexiglasplatte mit Doppelbart-Verriegelungssystem 3 mm mit Hebelbetätigung , Rückwand, abnehmbares Dach , Boden mit verstellbarer, Kabeleinführung mit Dichtung im Lieferumfang enthalten.
Verpackung
1 pz.
Verpackung
Palette + grüner Karton ETA
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ENUX081805PV
Description short: E NUX PV Schrank 800X1800X500
Description long: ARMADIO ENUX PV 800X1800X500, PORTA ANT. PLEXY+PANNELLO POST.
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 64.2 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Schaltschrank, Leergehäuse:
Herstellerartikelnummer: ENUX081805PV
Herstellername: ETA
Anzahl der Türen: 1
Anzahl der Türen Vorderseite: 1
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Höhe: 1909 mm
Tiefe: 620 mm
Breite: 800 mm
Schutzart (IP): IP55
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen