Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
E NUX PV - Armoire porte vitree
Nomenclature
ENUX081805PV
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Porte avant en plexiglas + panneau arriere
Matériel
Structure (montants hauts, toit et fond): tôle d’acier haute résistance
Epaisseur du matériau
Structure: 1,2 mm tôle d’acier à haute résistance
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
Structure (montants hauts, toit et fond): RAL7035 lisse
L - Longeur
mm
H - Hauteur
mm
P - Profondeur
mm
B - Base
mm
A - Hauteur
mm
P - Profondeur
520 mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
B1
mm
A1
mm
P1
mm
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parties de la fourniture
Structure montee avec porte vitree avec cadre raidisseur, plaque transparente en plexiglas et système complet de fermeture à double barre 3 mm avec mécanisme à levier, panneau arrière, toit démontable et fond avec entrée des câbles réglable incluant un joint supplémentaire non monte.
Emballage
1 pz.
Emballage
Palette + carton vert ETA
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX081805PV
Description short: E NUX PV Armoire 800X1800X500
Description long: ARMADIO ENUX PV 800X1800X500, PORTA ANT. PLEXY+PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 64.2 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX081805PV
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 1909 mm
depth: 620 mm
width: 800 mm
degree of protection: IP55
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale