Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 46
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
E NUX PV - Armario puerta transp. front
Lista de materiales
ENUX081805PV
Código
LOD Level
Descripción general
Descripción adicional
Puerta frontal de plexiglás + panel posterior
Material
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Espesor del material
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
L - Longitud
mm
H - Altura
mm
P - Profundidad
mm
B - Base
mm
A - Altura
mm
P - Profundidad
520 mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
B1
mm
A1
mm
P1
mm
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Partes del suministro
Estructura montada con una puerta transparente frontal con marco de refuerzo, placa transparente de plexiglás con sistema de cierre de doble paletón de Ø 3mm y accionamento por palanca, panel posterior plegado, techo desmontable y base con entrada de cables regulable y junta.
Embalaje
1 pz.
Embalaje
Palet + Pack cartón verde ETA
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX081805PV
Description short: E NUX PV Armario 800X1800X500
Description long: ARMADIO ENUX PV 800X1800X500, PORTA ANT. PLEXY+PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 64.2 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX081805PV
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 1909 mm
depth: 620 mm
width: 800 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales