Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 46
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
E NUX PV - Armadio con porta finestra
Lista materiale
ENUX081805PV
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Porta anteriore plexiglass + pannello posteriore
Materiale
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): lamiera d acciaio HSLA
Spessore del materiale
Struttura: 1,2mm acciaio HSLA
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): RAL7035 liscio
L - Lunghezza
mm
H - Altezza
mm
P - Profondità
mm
B - Base
mm
A - Altezza
mm
P - Profondità
520 mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
B1
mm
A1
mm
P1
mm
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parti fornitura
Struttura montata, con porta frontale trasparente singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento, lastra trasparente in plexiglas e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; pannello posteriore avvitato con piega strutturata; tetto asportabile; fondo con ingresso cavi regolabile comprensivo di guarnizione.
Confezione
1 pz.
Packaging
Bancale + pack cartone verde ETA
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX081805PV
Description short: Armadio E NUX PV 800X1800X500
Description long: ARMADIO ENUX PV 800X1800X500, PORTA ANT. PLEXY+PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 64.2 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX081805PV
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 1909 mm
depth: 620 mm
width: 800 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali