Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 49
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
E NUX PR - ENUX -PR schrank mit doppelter blindtür und rückwand
Stückliste
ENUX141805PR
Code
LOD Level
LOD Level Help Variable
'350','350','400','400'
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Material
Materialstärke
Gemälde
Farbe
Schrankgröße A
mm
Schrankgröße B
mm
Schrankgröße P
mm
Bodenbefest. C
mm
Bodenbefest. D
mm
Kabeleinfuhrung E
mm
Kabeleinfuhrung F
mm
Nützlicher Innenraum B1
mm
Nützlicher Innenraum A1
mm
Nützlicher Innenraum P1
mm
Gewicht
kg
IP
NEMA
IK
Marchi conf
Teile der Lieferung
Verpackung
Verpackung
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ENUX141805PR
Description short: E NUX PR Schrank 1400X1800X500
Description long: ARMADIO ENUX PR 1400X1800X500, PORTA ANT. CIECA+PANNELLO POST.
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 132.18 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Schaltschrank, Leergehäuse:
Herstellerartikelnummer: ENUX141805PR
Herstellername: ETA
Anzahl der Türen: 2
Anzahl der Türen Vorderseite: 2
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Höhe: 190.9 mm
Tiefe: 62 mm
Breite: 1400 mm
Schutzart (IP): IP55
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen