Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 49
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
E NUX PR - ENUX-PR_Armadio con porta doppia cieca + pannello posteriore
Lista materiale
ENUX141805PR
Codice
LOD Level
LOD Level Help Variable
'350','350','400','400'
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Materiale
Spessore del materiale
Verniciatura
Colore
Dimensione armadio A
mm
Dimensione armadio B
mm
Dimensione armadio P
mm
Fissaggio pavimento C
mm
Fissaggio pavimento D
mm
Ingr. cavi E
mm
Ingr. cavi F
mm
Spazio interno utile B1
mm
Spazio interno utile A1
mm
Spazio interno utile P1
mm
Peso
kg
IP
NEMA
IK
Marchi conf
Parti fornitura
Confezione
Packaging
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX141805PR
Description short: Armadio E NUX PR 1400X1800X500
Description long: ARMADIO ENUX PR 1400X1800X500, PORTA ANT. CIECA+PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 132.18 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX141805PR
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 2
Number of doors front: 2
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 190.9 mm
depth: 62 mm
width: 1400 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali