Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
E NUX Modulo ingresso cavi apertura frontale - Modulo ingresso cavi apertura frontale
Lista materiale
ENUX031808 -LOD350
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Porta anteriore cieca + pannello posteriore
Materiale
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): lamiera d acciaio HSLA
Spessore del materiale
Struttura: 1,2mm acciaio HSLA
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): RAL7035 liscio
Dimensione armadio A
mm
Dimensione armadio A1
mm
Dimensione armadio P
mm
Dimensione armadio P1
mm
L - Lunghezza
300 mm
H - Altezza
mm
P - Profondità
mm
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parti fornitura
Struttura montata, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; pannello posteriore avvitato con piega strutturata; tetto asportabile; fondo.
Confezione
1 pz.
Packaging
Bancale + pack cartone verde ETA
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX031808
Description short:
Description long: MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X800, PORTA ANT. CIECA + PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 32 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX031808
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 190.9 mm
depth: 88 mm
width: 300 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali