Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
E NUX Modulo de entrada de cables apertura frontal - Módulo de entrada de cables apertura frontal
Lista de materiales
ENUX031808 -LOD350
Código
LOD Level
Descripción general
Descripción adicional
Puerta ciega frontal + panel posterior
Material
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Espesor del material
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
Tamaño del armario A
mm
Tamaño del armario A1
mm
Tamaño del armario P
mm
Tamaño del armario P1
mm
L - Longitud
300 mm
H - Altura
mm
P - Profundidad
mm
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Partes del suministro
Struttura montata, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; pannello posteriore avvitato con piega strutturata; tetto asportabile; fondo.
Embalaje
1 unidad
Embalaje
Palet + Pack cartón verde ETA
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX031808
Description short:
Description long: MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X800, PORTA ANT. CIECA + PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 32 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX031808
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 190.9 mm
depth: 88 mm
width: 300 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales