Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
E NUX Module d'entree de cables ouverture avant - Module d’entree de cables ouverture avant
Nomenclature
ENUX031808 -LOD350
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Porte avant pleine + panneau arriere
Matériel
Structure (montants hauts, toit et fond): tôle d’acier haute résistance
Epaisseur du matériau
Structure: 1,2 mm tôle d’acier à haute résistance
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
Structure (montants hauts, toit et fond): RAL7035 lisse
Taille de l'armoire A
mm
Taille de l'armoire A1
mm
Taille de l'armoire P
mm
Taille de l'armoire P1
mm
L - Longeur
300 mm
H - Hauteur
mm
P - Profondeur
mm
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parties de la fourniture
Struttura montata, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; pannello posteriore avvitato con piega strutturata; tetto asportabile; fondo.
Emballage
1 piece
Emballage
Palette + carton vert ETA
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX031808
Description short:
Description long: MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X800, PORTA ANT. CIECA + PANNELLO POST.
Physical Properties:
Mass: 32 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX031808
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 190.9 mm
depth: 88 mm
width: 300 mm
degree of protection: IP55
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale