Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
E NUX Kabeleinführungsmodul - Kabeleinführungsmodul
Stückliste
ENUX031808 -LOD350
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Vordere + rücktür
Material
Struktur (Holmen, Dach und Boden): Stahlblech mit hoher Streckgrenze
Materialstärke
Struktur: 1,2mm Stahlblech
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
Struktur (Strukturpfosten, Dach und Boden): RAL7035 glatt
Schrankgröße A
mm
Schrankgröße A1
mm
Schrankgröße P
mm
Schrankgröße P1
mm
L - Länge
300 mm
H - Höhe
mm
P - Tiefe
mm
Gewicht
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Teile der Lieferung
Struttura montata, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; pannello posteriore avvitato con piega strutturata; tetto asportabile; fondo.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Palette + grüner Karton ETA
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ENUX031808
Description short:
Description long: MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X800, PORTA ANT. CIECA + PANNELLO POST.
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 32 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Schaltschrank, Leergehäuse:
Herstellerartikelnummer: ENUX031808
Herstellername: ETA
Anzahl der Türen: 1
Anzahl der Türen Vorderseite: 1
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Höhe: 190.9 mm
Tiefe: 88 mm
Breite: 300 mm
Schutzart (IP): IP55
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen