Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 64
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
E NUX DP - Schrank volltür mit rückwand
Stückliste
ENUX062210DP
Vollständiger Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Vordere + rücktür
Material
Struktur (Holmen, Dach und Boden): Stahlblech mit hoher Streckgrenze
Materialstärke
Struktur: 1,2mm Stahlblech
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
Struktur (Strukturpfosten, Dach und Boden): RAL7035 glatt
L - Länge
mm
H - Höhe
mm
P - Tiefe
mm
Gewicht
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
MARCHI CONF
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Teile der Lieferung
Struktur montierer, mit Vorderseite und Rückseite blinde einzeltür mit Verstärkungsrahmen ausgestattet mit Doppelbart-Verriegelungssystem 3 mm mit Hebelbetätigung , abnehmbares Dach , Boden mit verstellbarer, zweifacher Kabeleinführung mit Dichtung im Lieferumfang enthalten.
Verpackung
1 pz.
Verpackung
Palette + grüner Karton ETA
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ENUX062210DP
Description short: ARMADIO ENUX DP 600X2200X1000
Description long: ARMADIO ENUX DP 600X2200X1000, PORTA ANT. CIECA+PORTA POST. CIECA
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 140.36 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Schaltschrank, Leergehäuse:
Herstellerartikelnummer: ENUX062210DP
Herstellername: ETA
Anzahl der Türen: 2
Anzahl der Türen Vorderseite: 2
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Höhe: 2309 mm
Tiefe: 720 mm
Breite: 600 mm
Schutzart (IP): IP55
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen