Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
E NUX DP - Armoire porte pleine avec panneau arriere
Nomenclature
ENUX062210DP
Code complet
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Porte avant pleine + porte arriere pleine
Matériel
Structure (montants hauts, toit et fond): tôle d’acier haute résistance
Epaisseur du matériau
Structure: 1,2 mm tôle d’acier à haute résistance
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
Structure (montants hauts, toit et fond): RAL7035 lisse
L - Longeur
mm
H - Hauteur
mm
P - Profondeur
mm
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
MARCHI CONF
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parties de la fourniture
Structure montee avec porte simple avant et arrière avec cadre raidisseur, système complet de fermeture à double barre 3 mm avec mécanisme à levier, toit démontable et fond avec double entrée des câbles réglable incluant un joint supplémentaire non monte.
Emballage
1 pz.
Emballage
Palette + carton vert ETA
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX062210DP
Description short: ARMADIO ENUX DP 600X2200X1000
Description long: ARMADIO ENUX DP 600X2200X1000, PORTA ANT. CIECA+PORTA POST. CIECA
Physical Properties:
Mass: 140.36 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX062210DP
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 2
Number of doors front: 2
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 2309 mm
depth: 720 mm
width: 600 mm
degree of protection: IP55
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale