Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 64
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
E NUX DP - Armadio con porta singola anteriore e posteriore
Lista materiale
ENUX062210DP
Codice completo
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Porta anteriore cieca + porta posteriore cieca
Materiale
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): lamiera d acciaio HSLA
Spessore del materiale
Struttura: 1,2mm acciaio HSLA
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
Struttura (montanti strutturali e struttura del tetto e del fondo): RAL7035 liscio
L - Lunghezza
mm
H - Altezza
mm
P - Profondità
mm
Peso
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
MARCHI CONF
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parti fornitura
Struttura montata, con porta frontale cieca singola e porta posteriore cieca singola provviste di telaio tubolare di irrigidimento e complete di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; tetto asportabile; fondo con doppio ingresso cavi regolabile comprensivo di guarnizione.
Confezione
1 pz.
Packaging
Bancale + pack cartone verde ETA
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX062210DP
Description short: ARMADIO ENUX DP 600X2200X1000
Description long: ARMADIO ENUX DP 600X2200X1000, PORTA ANT. CIECA+PORTA POST. CIECA
Physical Properties:
Mass: 140.36 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX062210DP
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 2
Number of doors front: 2
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 2309 mm
depth: 720 mm
width: 600 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali