품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
AEP0098
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
19'' Rack
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/rack/aep_asmtab.prj},{NB=AEP0098(-LOD350)},{CODE=AEP0098},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{PPATH=../rack/aep_asmtpl.prj},{DESCRGEN=TRAVERSE FISSAGGIO 19\" L= 800},{DESCRAGG=FISSAGGIO IN LARGH. EMOX/EVIS - 2PZ},{MAT=Lamiera d'acciaio sendzimir},{L=800},{WEIGHT=9.8},{PFOR=Ordinare separatamente squadrette zincate AEP0070 (4 pz) per fissaggio montanti 19''},{CONF=2},{PACK=Film termoplastico},{WEIGHTPACK=9.9},{CERTIFICATION=UL},{NOCUPEROU=2},{AAG535=9.800},{AAQ326=https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
AEP - Width rails AEP0098
Bill of material
AEP0098
Code
AEP0098
LOD Level
350
400
350
400
General description
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Additional description
Fixing in width E MOX/E VIS – 2pcs.
Material
Sendzimir sheet steel
L
800
mm
Weight
9.8
kg
Supply parts
To be ordered separately AEP0070 (nr. 4 pieces) for the assembly of 19” rack rails.
Packaging
2
piece(s)
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
9.9
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.AEP0098.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
AEP0098
Description short:
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Description long:
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800, FISSAGGIO IN LARGH. EMOX/EVIS - 2PZ
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer:
AEP0098
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.