Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
AEP - Travesaños de anchura AEP0098
Lista de materiales
AEP0098
Código
AEP0098
LOD Level
Descripción general
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Descripción adicional
Fijar en el sentido de ancho en E MOX/E VIS - 2 unidades
Material
Chapa de acero galvanizado sendzimir
L
800 mm
Peso
9.8 kg
Partes del suministro
Solicitar por separado las escuadras cincadas AEP0070 (4 uds.) para la fijación de los montantes 19’’.
Embalaje
2 piece(s)
Embalaje
Película termoplástica
Peso del embalaje
9.9 kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
ETAE.AEP0098.edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: AEP0098
Description short: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Description long: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800, FISSAGGIO IN LARGH. EMOX/EVIS - 2PZ
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: AEP0098
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales