Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
AEP - Traverse in larghezza AEP0098
Lista materiale
AEP0098
Codice
AEP0098
LOD Level
Descrizione generale
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Descrizione aggiuntiva
Fissaggio in larghezza su E MOX/E VIS - 2 pz
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir
L
800 mm
Peso
9.8 kg
Parti fornitura
Ordinare separatamente squadrette zincate AEP0070 (4 pz) per fissaggio montanti 19''
Confezione
2 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
9.9 kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
ETAE.AEP0098.edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: AEP0098
Description short: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Description long: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800, FISSAGGIO IN LARGH. EMOX/EVIS - 2PZ
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: AEP0098
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali