Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
AEP - Longerons en largeur AEP0098
Nomenclature
AEP0098
Code
AEP0098
LOD Level
Description générale
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Description supplémentaire
Fixation en longueur sur E MOX/E VIS - 2 pieces
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
L mm
800 mm
Poids
9.8 kg
Parties de la fourniture
Commander séparément les équerres galvanisées AEP0070 (4 éléments) pour la fixation des montants 19''.
Emballage
2 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
9.9 kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
ETAE.AEP0098.edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: AEP0098
Description short: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Description long: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800, FISSAGGIO IN LARGH. EMOX/EVIS - 2PZ
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: AEP0098
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale