Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
AEP - Breitenstreben AEP0098
Stückliste
AEP0098
Code
AEP0098
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Zusätzliche Beschreibung
Befestigung auf E MOX/E VIS breite – 2 Stück
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
L
800 mm
Gewicht
9.8 kg
Teile der Lieferung
"Die verzinkten Montagebügel AEP0070 (4 St.) für die Befestigung der 19"" Holme müssen separat bestellt werden."
Verpackung
2 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
9.9 kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
ETAE.AEP0098.edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: AEP0098
Description short: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800
Description long: TRAVERSE FISSAGGIO 19" L= 800, FISSAGGIO IN LARGH. EMOX/EVIS - 2PZ
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 19-Zoll-Ausbautechnik (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: AEP0098
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen